先頭に戻る

MAX1714Bの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1714Bの評価キット Dec 01, 1999

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:+4.5V~+24V
  • 出力電圧:固定2.5V
  • 可変出力:1.0V~5.5V
  • 出力電流:4A
  • 効率94% (VOUT = 2.5V、VBATT = 7V、ILOAD = 2A)
  • スイッチング周波数:300kHz
  • 電流検出抵抗なし
  • パワーグッド出力
  • 16ピンQSOPパッケージ
  • 薄型部品
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • 1.8Vおよび2.5V I/O電源
  • 最低1Vのチップセット/RAM電源
  • CPUコア電源
  • ノートブックコンピュータ

説明

MAX1714B評価キット(EVキット)は、標準4Aアプリケーション回路を実証します。このDC-DCコンバータは高電圧バッテリおよび/またはACアダプタをステップダウンして、チップセット、DRAMおよびその他の低電圧電源用の高精度低電圧を生成します。

MAX1714B EVキットは、+4.5V~+24Vバッテリ入力範囲から出力電圧2.5Vを提供します。スイッチング周波数300kHz、効率90%以上で最大4Aの出力電流を供給し、優れたラインおよび負荷過渡応答を示します。

本EVキットは完全実装済み、試験済みの回路基板です。フィードバック抵抗R1およびR2を変更すると、1.0V~5.5V範囲のその他の出力電圧も評価できます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1714Bの評価キット Dec 01, 1999

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。