先頭に戻る

MAX17116の評価キット、24ピンTQFNパッケージ

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力範囲:+2.3V~+4.2V
  • 高性能PWMステップアップレギュレータ
  • 高性能PWM反転レギュレータ
  • スイッチング周波数:1.4MHz
  • シャットダウン制御
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載ナビゲーション
  • OLEDディスプレイ
  • 電話、DSCディスプレイ

説明

MAX17116Qの評価キット(EVキット)は、エクスポーズドパッドを備えた24ピンTQFNパッケージで提供されるアクティブマトリクス有機発光ダイオード(AMOLED)ディスプレイ用のデュアル出力DC/DC電源のMAX17116を評価する完全実装および試験済み表面実装型PCBです。このEVキットは、デュアルスイッチモード電源(SMPS)出力、固定+4.6V PWMステップアップレギュレータ、および調整可能な(-5.4V~-1.5V) PWM反転レギュレータを備えています。このEVキットは、+2.3V~+4.2Vの単一電源で動作します。

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。