先頭に戻る

MAX17112の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17112の評価キット Feb 26, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力範囲:4.5V~5.5V
  • 出力電圧:15V
  • スイッチング周波数:1MHz
  • 設定可能なソフトスタート
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • LCDモニタパネル
  • ノートブックコンピュータのディスプレイ

説明

MAX17112の評価キット(EVキット)は、アクティブマトリックス薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)に安定化電源電圧を提供する、高性能ステップアップDC-DCコンバータのMAX17112を評価するための実証済みデザインを提供します。

このEVキットは、4.5V~5.5VのDC電源電圧で動作し、1MHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。高いスイッチング周波数によって、小型の表面実装部品を使用することができます。ステップアップスイッチングレギュレータは、15V出力となるように設定されており、4.5Vの入力で600mAを供給します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17112の評価キット Feb 26, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。