製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1708の評価キット | Jul 01, 2001 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力電圧範囲:0.7V~VOUT
- ピン選択可能な+3.3Vまたは+5Vの出力電圧(出荷時+5V)
- 可変出力電圧(+2.5V~+5.5V、外付け分圧器)
- 最大出力電流:2A
- 600kHz PWM動作
- 5A MOSFETスイッチを内蔵
- ICシャットダウン電流:1µA
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 通信端末用3.6Vまたは5V RF PA
- ローカル2.5Vから3.3Vまたは5Vへの変換
- ローカル3.3Vから5Vへの変換
- ルータ、サーバ、ワークステーション、カードラック
説明
効率は、出力負荷電流2Aで最大90%です。このEVキットは固定600kHz PWM周波数で動作し、小型インダクタを使用することができます。
また、EVキットの可変ジャンパにより、+3.3Vまたは+5V出力電圧を選択します。このボードの追加パッドで、出力調整は抵抗で対応することができます。このEVキットは表面実装部品を採用した完全実装および試験済みキットで、迅速に評価することができます。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1708の評価キット | Jul 01, 2001 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。