先頭に戻る

MAX17083の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17083の評価キット Jun 25, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力範囲:2.4V~5.5V
  • 出力電圧構成:1.1V
  • 可変出力電圧範囲:0.75V~2.7V
  • 出力電流:5A
  • 高効率:90% (VIN = 3.3V、VOUT = 1.1V/2A)
  • スイッチング周波数:1MHz
  • ピン選択可能な4レベルのスイッチング周波数:500kHz、750kHz、1MHz、および1.5MHz
  • イネーブル入力
  • パワーグッド出力インジケータ(POK)
  • 薄型表面実装部品
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 低電力アーキテクチャ
  • ネットブックおよびネットトップPC
  • ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
  • PDAおよびモバイル通信機器
  • 携帯ゲーム機
  • ウルトラモバイルPC

説明

MAX17083の評価キット(EVキット)は、MAX17083の標準的な5Aアプリケーション回路を検証するための完全実装および試験済みPCBです。MAX17083は、低電圧低電力アプリケーション用システムの3.3Vまたは5V入力電源をステップダウンするDC-DCコンバータです。

MAX17083のEVキットは、2.4V~5.5Vの入力範囲から1.1Vの出力電圧を供給します。この製品は、最大5Aまでの出力電流を供給しながら、90%以上の高効率を達成します。ジャンパJU4によって設定されるこのEVキットは、1MHzのスイッチング周波数で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。また、このEVキットは、SETピンの値を変えて抵抗R3およびR4を変更することによって、0.75V~2.7Vに調整可能な他の出力電圧の評価も可能です。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17083の評価キット Jun 25, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。