製品の詳細
主な特長
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX17075の評価キット | Dec 23, 2008 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力電圧範囲:+2.5V~+5.5V
- 出力電圧(入力電圧は+4.5V~+5.5V)
- +13V出力/500mA (ステップアップスイッチングレギュレータ)
- +30V出力/30mA (正チャージポンプ)
- -7V出力/60mA (負チャージポンプ)
- 大電流オペアンプ(±500mAピーク電流)
- スイッチング周波数:1.2MHz
- 全出力電圧を抵抗で調整可能
- コンデンサ制御遅延のロジック制御高電圧スイッチ
- 薄型表面実装部品
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
説明
MAX17075のEVキットは、+2.5V~+5.5VのDC電源で動作するように設計されています。+5V (±10%)の公称入力電圧では、ステップアップスイッチングレギュレータは+13Vの出力と最大500mAを供給します。正チャージポンプは、+30Vの出力と最大30mAを供給します。負チャージポンプは、-7Vの出力と最大60mAを供給します。大電流オペアンプは、+6.5Vの出力を供給し、500mAのピーク電流のソース/シンクが可能です。この高電圧スイッチアレイは、外部ロジックによって制御されます。
MAX17075は、1.2MHzでスイッチングするため、小型表面実装部品の使用が可能となります。薄型外付け部品とともにMAX17075のTQFNパッケージ(最大高0.8mm)によって、この回路の高さを3mm以下にすることができます。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX17075の評価キット | Dec 23, 2008 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。