先頭に戻る

MAX1703の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1703の評価キット Nov 01, 1998

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 出力電圧:5.0V
  • 出力電流:1A
  • 入力電圧:1.2V~5.5V
  • 効率:最大95%
  • シャットダウン電流:0.1µA
  • 300kHz PWM動作
  • オプションの低電力モード
  • 小型表面実装部品

アプリケーション/用途

  • デジタルコードレス電話
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • パームトップコンピュータ
  • PCS電話
  • パーソナルコミュニケータ
  • 2-Wayページャ
  • ワイヤレス端末

説明

MAX1703評価キット(EVキット)は僅か1.2Vの入力電圧で動作し、安定化した5.0V出力を供給します。入力にはDCソースまたは1~3セルバッテリを使用することができます。最大効率は95%、出力負荷は最大1Aです。

このEVキットは表面実装部品を使用し、完全実装済み、試験済みのため、迅速な評価が可能です。また、ジャンパを用いて出力電圧、スイッチングモードおよびシャットダウン制御を選択することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1703の評価キット Nov 01, 1998

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。