先頭に戻る

MAX17030の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17030の評価キット Jan 18, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • MAX17030:
    • トリプルフェーズ高速応答インタリーブQuick-PWM
    • 2つの内蔵ドライバと1つの外付けドライバ構成(MAX8791)
    • Intel IMVP-6.5コードセット準拠(Calpella Socket Configuration)
    • ダイナミックなフェーズ選択によってアクティブ/スリープ効率を最適化
    • 過渡フェーズのオーバーラップによって出力容量を低減
    • 可変利得を備えたアクティブ電圧ポジショニング
    • 高速、高精度、および高効率
    • 少ないバルク出力コンデンサ数
    • 入力電圧範囲:7V~20V
    • 出力電圧範囲:0~1.5000V (7ビットDAC)
    • ピーク負荷電流性能:66A (フェーズ当り22A)
    • 高精度の無損失電流バランスおよび電流制限
    • スイッチング周波数:300kHz (フェーズ当り)
    • IMVP-6.5準拠の電源シーケンシングおよびタイミング
    • リモート出力およびグランド検出
    • パワーグッド(PWRGD)出力およびインジケータ(D3)
    • クロックイネーブル(アクティブローCLKEN)およびサーマルフォルト(アクティブローVRHOT)の出力とインジケータ(D4およびD5)
    • 電流モニタ(IMON)出力
    • 出力過電圧および低電圧フォルト保護
    • 40ピンTQFNパッケージ
  • MAX17000:
    • 一式のDDR電源:VCCDDR、VTTDDR、およびVTTR
    • 入力電圧範囲:7V~20V
    • スイッチング周波数:400kHz
    • 出力電流性能:10A (VCCDDR)
    • 出力電流性能:2A (VTTDDR)
    • 出力電流性能:3mA (VTTR)
    • 過電圧保護
    • パワーグッド出力インジケータ(D15およびD16)
    • 24ピンTQFNパッケージ
  • MAX17007A:
    • I/O電源:VTT1およびVTT2
    • 入力電圧範囲:7V~20V
    • スイッチング周波数:300kHz
    • 出力電流性能:12A (VTT1)
    • 出力電流性能:12A (VTT2)
    • 過電圧/低電圧保護
    • サーマル保護
    • パワーグッド出力インジケータ(D19およびD20)
    • 28ピンTQFNパッケージ
  • MAX17028:
    • GMCHグラフィクス電源:VCCAXG
    • 入力電圧範囲:7V~20V
    • スイッチング周波数:400kHz
    • 出力電流性能:14A
    • 過電圧/低電圧保護
    • サーマルフォルト(アクティブローVRHOT)出力インジケータ(D12)
    • 電流モニタ(DFGT_IMON)出力
    • パワーグッド(PWRGD)出力およびインジケータ(D13)
    • 32ピンTQFNパッケージ

アプリケーション/用途

  • CPUコア電源コンバータへの3~4 Li+ (リチウムイオン)セルバッテリ
  • 高電流電圧位置ステップダウンコンバータ
  • IMVP-6.5 SVおよびXEコア電源
  • ノートブック/デスクトップ/サーバ

説明

MAX17030の評価キット(EVキット)は、高電力ダイナミック可変マルチフェーズIMVP-6.5ノートブックCPUのアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは、高電圧バッテリおよび/またはACアダプタをステップダウンし、高精度の低電圧CPUコアVCCレイルを生成します。MAX17030のEVキットは、IntelのモバイルIMVP-6.5 CPUの過渡電圧規格、パワーグッドシグナリング、電圧レギュレータの温度監視(アクティブローVRHOT)、およびパワーグッド出力(PWRGD)に適合しています。MAX17030のEVキットは、3フェーズインタリーブQuick-PWM™ステップダウンコントローラのMAX17030と1つの外付けシングル同期MOSFETドライバのMAX8791で構成されています。MAX17030のEVキットは、可変利得を備えたアクティブ電圧ポジショニングを内蔵し、消費電力やバルク出力容量の要件を低減します。スルーレートコントローラによって、VIDコード間での遷移の制御、ソフトスタート/シャットダウンの制御、および終了サスペンド電圧の制御が可能になります。高精度のスルーレート制御によって、更新されたDAC設定への「ジャストインタイム」到達が提供され、バッテリとの間に流れるサージ電流が最小限に抑えられます。

2つの専用システム入力(アクティブローPSIとDPRSLPVR)は、アクティブフェーズの動作モードと数をダイナミックに選択し、CPUのアクティブおよびスリープ状態時の全体的効率を最適化します。

MAX17030は、ラッチ出力の低電圧フォルト保護、過電圧フォルト保護、および熱過負荷保護を備えています。この製品は、電圧レギュレータパワーグッド(PWRGD)出力、クロックイネーブル(アクティブローCLKEN)出力、および電流モニタ(IMON)出力も内蔵しています。

MAX17030は、7V~20Vのバッテリ入力範囲で、0~1.5000Vのディジタル可変出力電圧(7ビット内蔵DAC)を供給します。各フェーズは、20Aのサーマル設計電流用に設計されており、総計66Aで最大22Aのピーク出力電流を供給します。このEVキットは、300kHzのスイッチング周波数(フェーズ当り)で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。

MAX17030のEVキットは、MAX17000、MAX17007A、およびMAX17028 DC-DCコンバータも評価します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17030の評価キット Jan 18, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。