製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX17024の評価キット | Apr 16, 2008 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力範囲:7V~24V
- 高速過渡応答のQuick-PWM
- ダイナミックに選択可能な1.5V/1.05Vの出力電圧
- ダイナミック可変出力電圧(0~0.9VINの範囲)
- 出力電流:10A
- 効率:92% (5Aで、VIN = 12V、VOUT = 1.5V)
- スイッチング周波数:300kHz
- パワーグッド出力インジケータ(PGOOD)
- 薄型表面実装部品
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- DDRメモリ—VDDQまたはVTT
- GPUコア電源
- I/Oおよびチップセット電源
- ノートブックコンピュータ
- PoL (ポイントオブロード)アプリケーション
- ステップダウン電源
説明
MAX17024のEVキットは、7V~24Vのバッテリ入力範囲からダイナミック可変1.5V/1.05Vの出力電圧を供給します。このキットは、92%を超える効率を達成しながら、最大10Aの出力電流を供給します。1つの抵抗で設定可能なこのEVキットは、300kHzのスイッチング周波数で動作し、優れた電源および負荷過渡応答を備えています。また、このEVキットは、抵抗R1、R2、およびR3の変更で実現可能な外部リファレンス入力を変化させることによって、他のダイナミック可変出力電圧を評価することもできます。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX17024の評価キット | Apr 16, 2008 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。