先頭に戻る

MAX17020の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17020の評価キット May 25, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力範囲:6V~24V
  • 3.3V、5mA RTC電源(常時オン)
  • 5V、100mAリニアレギュレータ内蔵(0.6V~4Vに調整可能)
  • 出力電圧:
    • 1.05V/10AMIN (VOUT2、0~2Vのダイナミック調整可能)またはプリセット3.3V
    • 1.5V/6AMIN (VOUT1、0.7V~5.5Vに調整可能)
    • 8VMIN/2mA (チャージポンプ出力)
  • 第2出力で0~2VダイナミックREFIN2入力
  • スイッチング周波数:400kHz/300kHz (それぞれ1.5V/1.05V)
  • パワーグッド(PGOOD1とPGOOD2)インジケータ
  • 2次フィードバック入力によってチャージポンプを維持
  • 5mm x 5mmの32ピンTQFNパッケージ
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • DDR1、DDR2、DDR3電源
  • ゲームコンソール
  • グラフィックカード
  • I/Oシステム電源(1.5Vおよび1.05V電源)
  • 低電力I/Oおよびチップセット電源
  • 主システム電源(5Vおよび3.3V電源)
  • ノートブックコンピュータ
  • PDAおよびモバイル通信機器
  • テレコム
  • 2~4 Li+ (リチウムイオン)セルバッテリ駆動デバイス

説明

MAX17020の評価キット(EVキット)は、MAX17020の標準アプリケーション回路を検証します。このデュアルQuick-PWM™同期DC-DCコンバータは、高電圧バッテリおよび/またはACアダプタをステップダウンし、ノートブックコンピュータ用のメイン電源を生成します。MAX17020のEVキットは、6V~24Vのバッテリ入力範囲から、デュアル1.5V (VOUT1)および1.05V (VOUT2)出力電圧を供給します。このEVキットは、1.5V出力で最低6A出力電流、および1.05V出力で10Aを供給します。いずれの出力も、0.7V~5.5Vで調整可能です。外付けの非安定化チャージポンプが、8V (VSEC)補助電圧を生成し、1.5V出力から2mAを供給可能です。

MAX17020は、100mA供給可能な固定5V低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータ、および常時オン3.3V、5mAリアルタイムクロック(RTC)電源も内蔵しています。

MAX17020のEVキットは、400kHz/300kHzのスイッチング周波数(それぞれ1.5V/1.05V)で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。

5Vおよび3.3V出力の評価の場合は、MAX8778のEVキットを使用することができます。MAX17020は、MAX8778とピンコンパチブルの置換品です。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17020の評価キット May 25, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。