先頭に戻る

MAX1700、MAX1701の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1700、MAX1701の評価キット Jan 01, 1999

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 3.3V Output
  • 200mA Output
  • 0.7V to 3.5V Input
  • Up to 95% Efficiency
  • 3µA Shutdown Current
  • 300kHz PWM Operation
  • Optional Low-Power PFM Mode
  • Small Surface-Mount Components

アプリケーション/用途

説明

The MAX1701 evaluation kit provides a regulated 3.3V output while operating on input voltages as low as 0.7V. The input may be a DC source or a 1 to 2-cell battery. Efficiency is up to 95% with output loads up to 200mA.

The kit, which uses surface-mount components, is fully assembled and tested for quick evaluation. Jumpers are provided to select the output voltage, switching mode, and shutdown control. This EV kit can also be used to evaluate the MAX1700. Simply order a free sample of the MAX1700EEE and replace the MAX1701EEE that comes installed on the board.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1700、MAX1701の評価キット Jan 01, 1999

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。