先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17019の評価キット Jul 07, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力範囲:6V~38V
  • 5Vリニアレギュレータ(50mAの負荷性能)内蔵
  • 出力電圧
    • VOUTA:5V、4A (max) (1V~5.3V可変)
    • VOUTB:1.8V、2.5A (max) (0.75V~4V可変)
    • VOUTC:1.05V、4A (max) (0.75V~4V可変)
    • VOUTD:0.9V、2A (max) (0.5V~2V可変)
  • スイッチング周波数:0.5MHz (5Vおよび1.05V出力)
  • スイッチング周波数:1MHz (1.8V出力)
  • 独立したイネーブル入力とパワーグッド出力
  • 過電圧/低電圧フォルト保護
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載バッテリ駆動デバイス
  • 組込み制御システム
  • セットトップボックス

説明

MAX17019Nの評価キット(EVキット)は、MAX17019の標準アプリケーション回路を検証します。このクワッド出力コンバータは、高電圧バッテリおよび/またはACアダプタをステップダウンし、UMPC (Ultra-Mobile PC)用のメイン電源を生成します。

このEVキットは、6V~38Vバッテリ入力範囲から、5Vのメイン段出力電圧(VOUTA)、1.8VのVDDQ出力電圧(VOUTB)、1.05Vのチップセット電源出力電圧(VOUTC)、および0.9VのVTT出力電圧(VOUTD)を供給します。このEVキットは、5Vの出力で最大4Aの出力電流、1.8Vの出力で2.5A、1.05Vの出力で4A、および0.9Vの出力で2Aを供給します。1.8VのVDDQと0.9VのVTTは、DDR2メモリアプリケーション用です。すべての出力は、フィードバック抵抗R5~R10の変更によって調整が可能です。

このICは、50mAを供給可能な固定5Vリニアレギュレータも内蔵しています。このEVキットは、0.5MHz (VOUTAとVOUTC)、および1MHzのスイッチング周波数(VOUTB)で動作します。このEVキットは、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。

このEVキットは、完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、R5~R10の抵抗を変更して、他の固定出力電圧も評価することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17019の評価キット Jul 07, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。