先頭に戻る

MAX17007Aの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17007Aの評価キット Aug 08, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力範囲:7V~24V
  • プリセット/可変/ダイナミック出力電圧(OUT1)
  • プリセット/可変出力電圧(OUT2)
  • 出力電流(出力当り):12A
  • 出力電流(組合せモード):24A
  • 効率:91% (VIN = 12V、VOUT1 = 1.2V/5Aの場合)
  • 効率:92% (VIN = 12V、VOUT2 = 1.5V/5Aの場合)
  • パワーグッド出力インジケータ(PGOOD1とPGOOD2)
  • 薄型表面実装部品
  • 完全実装および試験済み
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠

アプリケーション/用途

  • 2~4個のLi+ (リチウムイオン)セルバッテリ駆動デバイス
  • 5Vおよび3.3V電源
  • GPUコア電源
  • 低電力I/O電源
  • ノートブックコンピュータ

説明

MAX17007Aの評価キット(EVキット)は、MAX17007Aの標準的な12Aアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは、高電圧バッテリをステップダウンして、ノートブックコンピュータの低電圧コアまたはチップセット/RAMバイアス電源を生成します。

デフォルトのMAX17007AのEVキットデザインは、7V~24Vのバッテリ入力範囲から、2つの独立した出力(OUT1とOUT2)を提供します。 OUT1は、ダイナミック1V/1.2V出力電圧に設定され、OUT2はプリセット1.5V出力電圧に設定されています。各出力は最低12Aを供給します。OUT1およびOUT2出力は、それぞれ270kHzと330kHzのスイッチング周波数で動作します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17007Aの評価キット Aug 08, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。