先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16993の評価キット Jan 22, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力範囲:3.5V~36V
  • 自己消費電流:20µA (DC-DCコントローラがイネーブル時)
  • 出力電圧
    • 5Aで5V出力(高電圧ステップダウンコントローラ、バック1)
    • 3Aで3.3V出力(ステップダウンコンバータ、バック2)
    • 3Aで1.2V出力(ステップダウンコンバータ、バック3)
  • 高周波数動作
    • 2.1MHzまたはオプションの分周動作(バック1)
  • 個別のイネーブル入力とリセット出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載用
  • 産業用

説明

MAX16993の評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントIC (PMIC)のMAX16993の評価に必要なすべての部品を含んだ、完全実装および試験済みの表面実装PCBです。このEVキットは、1つの高電圧ステップダウンコントローラと2つの低電圧ステップダウンコンバータを含んでいます。

このEVキットは3.5V~36Vの入力電圧で動作可能で、車載インフォテイメントアプリケーション用に最適化されています。高電圧コントローラは5V出力用に設定され、少なくとも5Aを供給します。低電圧ステップダウンコンバータは3.3Vおよび1.2V用に設定され、それぞれ最大3Aを供給します。このEVキットは、連続PWMモード、スキップモード、または外部同期動作で動作するように容易に再設定が可能です。

このEVキットにはMAX16993AGJA/VY+デバイスが実装されていますが、MAX16993 ICのその他のバリエーションも評価可能です。外付け部品の選択については、MAX16993 ICのデータシートを参照してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16993の評価キット Jan 22, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。