先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16984の評価キット Jan 10, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 設定可能なチャージ検出モード
    • USB-IF BC1.2 CDP、DCP
    • Apple 2.1A、1.0A
    • 中国のYD/T1591-2009充電仕様に対応
  • 内蔵DC-DCコンバータによる自動USB電圧調整(220kHz~2.2MHz)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載コネクティビティ
  • 車載ラジオおよびナビゲーション
  • 専用USB電源チャージャ
  • テレマティクス
  • ホストおよびハブアプリケーション用USBポート

説明

MAX16984の評価キット(EVキット)では、USB保護/ホストチャージャアダプタエミュレータ内蔵の車載用高電流ステップダウンコンバータ、MAX16984の機能を実証することができます。

このデバイスは、USB 2.0バッテリチャージング仕様BC1.2に準拠したホストチャージャポート検出回路を内蔵しており、Apple® iPod®/iPhone® 1.0AおよびiPad® 2.1A専用充電モード用の回路も備えています。

このデバイスは、ハイサイド電流検出機能と、車載アプリケーションで使用される専用ケーブルでの電圧降下を補償するための自動USB電圧調整を実現する電圧調整回路を内蔵しています。

このデバイスのステップダウンDC-DCコンバータは、最大28Vの連続電圧で動作し、最大42Vのロードダンプ過渡から保護されます。このコンバータは220kHz~2.2MHzの周波数に抵抗で設定可能であり、2.1Aを連続供給することができます。

このEVキットは2.2MHzで動作するように構成されており、同梱されている3mのUSBケーブルを使用してデバイスのケーブル補償機能を実証可能です。このEVキットは、同梱のUSBケーブルの末端で最良のアイ品質となるように調整されています。この調整方式は「ファーアイチューニング」と呼ばれています。このEVキットのUSB 2.0ハイスピードのアイダイアグラムを図1に示しています。

このEVキットは、MAX16984を使用した設計の基本的なリファレンスデザインと位置付けられます。最大限のアプリケーション性能を確保するには、この部品選択やレイアウトに忠実に従う必要があります。追加的なサポートや設計支援については、マキシムまでご連絡ください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16984の評価キット Jan 10, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。