先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16974の評価キット Jan 18, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 広いDC電源範囲:3.5V~28V
  • 入力過渡耐性:42V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載用
  • 産業用

説明

MAX16974の評価キット(EVキット)は、低動作電流を備えた高電圧、2.2MHz、2A車載用ステップダウンコントローラのMAX16974を評価するための実証済みデザインを提供します。この評価キットは、3.5V~28Vの入力電圧動作用に設計され、無負荷時の自己消費電流はわずか35µAです。スイッチング周波数は220kHz~2.2MHzに調整可能で、出力電圧は固定5Vまたは調整可能な1V~10Vにピン選択可能です。このEVキットは、2.2MHz、5V出力で動作するように初期設定されています。

このEVキットのPCBには、MAX16974AUE/V+が出荷時に実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16974の評価キット Jan 18, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。