先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 専用充電およびホストチャージャポート検出回路内蔵
  • 対応充電電流:500mA~3A
  • USB 2.0準拠LS/FSおよびHS動作
  • HVBUS出力を保護:バッテリへの短絡、グランドへの短絡、および過電流保護
  • HVD+およびHVD-出力を保護:バッテリへの短絡およびHVBUSへの短絡保護
  • USB給電またはユーザー指定の電源
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト

アプリケーション/用途

  • 車載コネクティビティ
  • 車載ラジオおよびナビゲーション
  • テレマティクス
  • USBハブ

説明

MAX16971の評価キット(EVキット)は、車載USB 2.0プロテクタICのMAX16970/MAX16971を実証します。これらのデバイスは、ハイスピード、フルスピード、ロースピードの各動作をサポートしています。さらに、これらのデバイスはApple® 1A専用充電モード、USB-IFホストチャージャポート検出プロトコル、および中国のYD/T 1591-2009規格に従う民生機器用の急速充電を可能にする集積回路も備えています。専用充電モードは、自動検出を特長とし、接続されたポータブル機器(PD)に適正な専用充電プロトコルを自動的に選択します。サフィックスがGEEBおよびGTEBのデバイス型番は、USB-IF OTG規格の+5Vバスに対する独立した制御もサポートし、Apple 2.1A専用充電サポートも追加しています。

このEVキットは、MAX16971GEEA/V+が実装され、INロジック電源の供給用にMAX15007A車載用レギュレータが実装されています。専用充電モード機能とアクティブローイネーブルロジックが追加された、MAX16970/MAX16971 ICのピン互換の各種無料サンプルについては、お問い合わせください。

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。