先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16963の評価キット Jul 09, 2014

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • デュアル出力(1.2V/1.5A、1.8V/1.5A)
  • 固定スイッチング周波数:2.2MHz
  • 強制PWMおよびスキップモード動作
  • 外部同期
  • 高効率
  • パワーグッド出力(PG1、PG2)
  • 過電流およびサーマルシャットダウン保護
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載ポストレギュレーション
  • インダストリアル/軍用
  • PoL (ポイントオブロード)アプリケーション

説明

MAX16963の評価キット(EVキット)は、ハイサイドおよびローサイドスイッチ内蔵のデュアル同期整流ステップダウンコンバータICのMAX16963を評価する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットの出力は、それぞれ最大1.5Aを供給する1.2Vおよび1.8V出力用に設定されています。EVキットの回路は、ICの内部で設定された2.2MHzスイッチング周波数で動作し、ICパワーグッド出力信号(PG1、PG2)を監視するためのPCBパッド、およびEVキット出力(EN1、EN2)をイネーブルするためのジャンパを備えています。

MAX16963のEVキットは、フルレンジ動作時に3Aで最大5.5Vを供給可能な単一のDC電源で動作するように設計されています。このEVキットは、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTSSOPパッケージのMAX16963RAUEA/V+ ICが実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16963の評価キット Jul 09, 2014

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。