先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16962Rの評価キット Aug 16, 2013

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:3.5V~5.5V (EVキット)
  • 出力:3.3V/4A
  • 固定スイッチング周波数:2.2MHz
  • 設定可能な強制PWMおよびスキップモード動作
  • 外部同期
  • パワーグッド出力(PG1)
  • 過電流およびサーマルシャットダウン保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載インフォテイメント
  • インダストリアル/軍用
  • PoL (ポイントオブロード)アプリケーション

説明

MAX16962Rの評価キット(EVキット)は、ハイサイドおよびローサイドスイッチを内蔵した高効率同期整流PWMステップダウンコンバータのMAX16962Rを評価する完全実装および試験済み回路ボードです。このEVキットの出力は3.3Vに設定され、最大4Aの出力電流を供給します。このEVキット回路は、ICの内部設定された2.2MHzスイッチング周波数で動作します。

このEVキットは、通常動作では3.5V~5.5Vで最大4Aを供給する単一のDC電源で動作するように設計されています。ただし、ICの入力電圧範囲は2.7V~5.5Vです。このEVキットは、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージのMAX16962RATEA/V+が実装され、優れた放熱特性を提供します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16962Rの評価キット Aug 16, 2013

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。