先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16955の評価キット Feb 07, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力範囲:6V~36V
  • 出力:5V、最大5A
  • スイッチング周波数:400kHz
  • 選択可能な強制固定周波数PWMモード、SKIPモード、または外部同期
  • パワーグッドLEDインジケータ
  • イネーブル入力
  • サイクルごとの電流制限と過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載用
  • 産業用
  • 軍用
  • PoL (Point of Load)

説明

MAX16955の評価キット(EVキット)は、同期PWMステップダウンコントローラのMAX16955の性能の評価に必要な部品を完備した完全実装および試験済みPCBです。このデバイスは、16ピンTSSOPパッケージで提供され、放熱特性を高めるためのエクスポーズドパッドを備えています。

このEVキットは、通常動作では6V~36Vの電源を必要とします。このEVキットの出力は5Vに設定され、最大5Aまでの出力電流を供給することができます。このEVキットは、コントローラを連続PWMモード、SKIPモード、または外部同期動作で動作するように容易に再設定することができます。コントローラのスイッチング周波数は、400kHzに設定されています。このEVキットは、回路をイネーブルにするための1つのジャンパ、およびパワーグッド出力を監視するための1つのLEDを備えています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16955の評価キット Feb 07, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。