先頭に戻る

MAX1692の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1692の評価キット Nov 01, 1998

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:+2.7V~+5.5V
  • 出力電圧:+2.5Vまたは可変1.25V~VIN
  • 出力電流:600mA
  • ドロップアウト中にデューティサイクル100%
  • 750kHz固定周波数PWM動作
  • 内部MOSFETスイッチおよび同期整流器
  • ICシャットダウン電流:0.1µA
  • 表面実装部品
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

説明

MAX1692評価キット(EVキット)は、パルス幅変調(PWM)ステップダウンDC-DCコンバータを含む完全実装済み、試験済みの表面実装回路基板です。本EVキットは、+2.7V~+5.5Vの入力ソースから+2.5Vの出力電圧を提供します。出力電流は最大600mAとなっています。MAX1692は、内部MOSFETスイッチ、低ドロップアウト電圧、および1.2%精度の1.25Vリファレンスといった特長を備えています。

MAX1692 EVキットは、バッテリ寿命を最大限に拡張する低自己消費電流および高効率(最大95%)を提供します。750kHz動作であるため、超小型の表面実装インダクタを使用できます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1692の評価キット Nov 01, 1998

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。