MAX16922の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX16922の評価キット | Mar 23, 2010 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力電源電圧範囲:6V~18V
- ロードダンプ保護回路によって最大45Vの入力過渡に耐圧
- 5V/1.2A出力(DC-DC1からのOUT1)
- 3.3V/600mA出力(DC-DC2からのOUT2)
- 2.5V/300mA出力(LDO1からのOUT3)
- 1.8V/300mA出力(LDO2からのOUT4)
- 180°の逆位相動作によって入力容量を低減
- スイッチング周波数:2.2MHz
- 強制PWMおよびスキップモード動作
- イネーブル入力(EN)
- パワーグッドリセット出力(アクティブローRESET)
- 20ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm x 0.8mm)のMAX16922ファミリを評価
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 車載用
説明
このEVキットは、MAX16922ATPE/V+が実装されています。このMAX16922バージョンは、第1ステップダウンDC-DCコンバータ(DC-DC1)から1.2Aで5Vを供給可能で、第2ステップダウンDC-DCコンバータ(DC-DC2)から最大600mAで3.3Vを供給可能です。第1 LDOリニアレギュレータ(LDO1)は、2.5Vで最大300mAを供給し、第2 LDOリニアレギュレータ(LDO2)は、1.8Vで最大300mAを供給します。MAX16922のスイッチング周波数は2.2MHzで、2つのDC-DCコンバータは互いに180°の逆位相で切り替わります。DC-DC2は、AM帯域干渉を阻止するPWMモード、または高効率のスキップモードで動作することができます。このEVキットは、2つのDC-DCコンバータの出力電圧を監視するために、イネーブル入力(EN)およびパワーグッドリセット出力(アクティブローRESET)を備えています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX16922の評価キット | Mar 23, 2010 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。