先頭に戻る
製品の詳細
MAX16920Bの評価キット(EVキット)は、3つのステップダウンコンバータ、1つのリニアレギュレータ(LDO)、および過電圧保護ブロックを含む、車載無線用のパワーマネージメントICのMAX16920Bの評価に使用される実装および試験済みPCBです。
このEVキットは、2.2MHzスイッチング周波数バージョンのMAX16920BATJ/V+が出荷時に実装されています。400kHzスイッチング周波数バージョンのピンコンパチブルのMAX16920AATJ/V+の無料サンプルについては、お問い合わせください。このEVキットには、MAX16920A用の追加のコンデンサとインダクタも提供されています。
このEVキットは、2.2MHzスイッチング周波数バージョンのMAX16920BATJ/V+が出荷時に実装されています。400kHzスイッチング周波数バージョンのピンコンパチブルのMAX16920AATJ/V+の無料サンプルについては、お問い合わせください。このEVキットには、MAX16920A用の追加のコンデンサとインダクタも提供されています。
主な機能
- 入力範囲:5.5V~18V (45V過渡耐性)
- 3.3V/150mA出力(DC-DC1からのOUT1)
- 5V/600mA出力(DC-DC2からのOUT2)
- 3.3V/1.5A出力(DC-DC3からのOUT3)
- 5V/150mA出力(LDOAからのOUTA)
- 全ステップダウンコンバータとLDO用のLEDパワーグッドインジケータ
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 車載用ナビゲーションシステム
- 車載ラジオ
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
/jp/design/design-tools/ee-sim.html?
パラメーター
主な機能
- 入力範囲:5.5V~18V (45V過渡耐性)
- 3.3V/150mA出力(DC-DC1からのOUT1)
- 5V/600mA出力(DC-DC2からのOUT2)
- 3.3V/1.5A出力(DC-DC3からのOUT3)
- 5V/150mA出力(LDOAからのOUTA)
- 全ステップダウンコンバータとLDO用のLEDパワーグッドインジケータ
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 車載用ナビゲーションシステム
- 車載ラジオ
説明
MAX16920Bの評価キット(EVキット)は、3つのステップダウンコンバータ、1つのリニアレギュレータ(LDO)、および過電圧保護ブロックを含む、車載無線用のパワーマネージメントICのMAX16920Bの評価に使用される実装および試験済みPCBです。
このEVキットは、2.2MHzスイッチング周波数バージョンのMAX16920BATJ/V+が出荷時に実装されています。400kHzスイッチング周波数バージョンのピンコンパチブルのMAX16920AATJ/V+の無料サンプルについては、お問い合わせください。このEVキットには、MAX16920A用の追加のコンデンサとインダクタも提供されています。
このEVキットは、2.2MHzスイッチング周波数バージョンのMAX16920BATJ/V+が出荷時に実装されています。400kHzスイッチング周波数バージョンのピンコンパチブルのMAX16920AATJ/V+の無料サンプルについては、お問い合わせください。このEVキットには、MAX16920A用の追加のコンデンサとインダクタも提供されています。