先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16909の評価キット Nov 08, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 広い入力電源範囲:3.5V~36V
  • ピン設定可能な可変出力電圧
  • 可変スイッチング周波数:400kHz (デフォルト)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載用
  • 高電圧入力DC-DCコンバータ
  • インダストリアル/軍用
  • PoL (ポイントオブロード)アプリケーション

説明

MAX16909の評価キット(EVキット)は、ハイサイドスイッチ内蔵の3A、電流モード、ステップダウンコンバータのMAX16909を検証します。このEVキットは、3.5V~36Vの広い入力電圧範囲で動作します。このEVキットは、400kHzのスイッチング周波数と、3Aで1.8Vの電圧出力を備えています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16909の評価キット Nov 08, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。