先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16904の評価キット Aug 19, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電源範囲:+42V (max)
  • 出力電流:600mA (max)
  • 出力:+5V
  • スイッチング周波数:2.1MHz
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載用
  • 高電圧入力パワーDC-DCアプリケーション
  • 産業用
  • 軍用

説明

MAX16904の評価キット(EVキット)は、16ピンTSSOPパッケージの2.1MHz高電圧ミニバックコンバータであるMAX16904を評価するための実証済みデザインを提供します。すべての部品は、自動車用温度範囲に定格されています。評価のための各種テストポイントが用意されています。

このEVキットのPCBには、MAX16904RAUE50/V+が出荷時に実装されています。このEVキットは、固定+5Vを出力します。最小限の部品変更で、固定+3.3V出力バージョンも実装することができます。ピンコンパチブルのMAX16904SAUE50/V+、MAX16904SAUE33/V+、およびMAX16904RAUE33/V+を評価する際の無料サンプルについては、お問い合わせください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16904の評価キット Aug 19, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。