先頭に戻る

製品の詳細

MAX1678評価キット(EVキット)は3.3Vの安定化出力を保ち、保証スタートアップ電圧は0.87Vで入力電圧は最低0.7Vで動作可能です。入力ソースは1~2セル、またDC電源です。効率は出力負荷100mAまでで90% (typ)です。

評価キットは表面実装部品を使用し、完全実装・試験済みのため迅速な評価が可能です。可変出力電圧およびシャットダウン制御の選択にジャンパを備えています。

主な機能

  • 入力範囲:0.87V~VOUT
  • 同期整流器内蔵、外部ダイオード不要
  • 出力電圧:3.3V(または可変)
  • 出力:100mA
  • 効率:90%
  • シャットダウン電流:2µA
  • 小型表面実装部品
  • インダクタダンピングスイッチによるEMI抑制

アプリケーション/用途

  • ページャ
  • パーソナル医療用モニタ
  • 位置決め装置
  • 遠隔制御
  • シングルセルバッテリ駆動機器

技術資料

データシート MAX1678の評価キット Jul 01, 1998

設計と開発

以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。

/jp/design/design-tools/ee-sim.html?

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。

パラメーター

主な機能

  • 入力範囲:0.87V~VOUT
  • 同期整流器内蔵、外部ダイオード不要
  • 出力電圧:3.3V(または可変)
  • 出力:100mA
  • 効率:90%
  • シャットダウン電流:2µA
  • 小型表面実装部品
  • インダクタダンピングスイッチによるEMI抑制

アプリケーション/用途

  • ページャ
  • パーソナル医療用モニタ
  • 位置決め装置
  • 遠隔制御
  • シングルセルバッテリ駆動機器

説明

MAX1678評価キット(EVキット)は3.3Vの安定化出力を保ち、保証スタートアップ電圧は0.87Vで入力電圧は最低0.7Vで動作可能です。入力ソースは1~2セル、またDC電源です。効率は出力負荷100mAまでで90% (typ)です。

評価キットは表面実装部品を使用し、完全実装・試験済みのため迅速な評価が可能です。可変出力電圧およびシャットダウン制御の選択にジャンパを備えています。

技術資料

データシート MAX1678の評価キット Jul 01, 1998

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。