先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX16731

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX16731 May 31, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • Wide 2.7V to 16V Input Voltage Range
  • High Efficiency and Power Density
  • 0.5V to 5.8V VOUT (Selectable through ResistorDivider)
  • Selectable: PWM Frequency, OCP Threshold, DEMFeature, DCM Mode, Voltage Loop Gain and Switching frequency (through jumpers)
  • Low Component Count
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested for Basic Functionality

アプリケーション/用途

  • Communications Equipment
  • Memory VDDQ
  • Networking Equipment
  • Point-of-Load Voltage Regulators
  • Servers and Storage Equipment

説明

The MAX16731 evaluation kit (EV kit) is a reference design platform designed for evaluation of the MAX16731, a single-output POL regulator with on-chip bias LDO that integrates full control circuitry and a power train that can provide up to 30A to the load. The EV kit package comprises a fully assembled and tested multilayer PCB implementation of high efficiency and high-power density solution.

The selection of key converter configuration parameters, acting on one external resistor and jumpers, allows design flexibility to match several application scenario requirements.

Refer to the MAX16731 IC data sheet for detailed information regarding the Description, Features, Benefits, and Parameters.

簡易ブロック図

MAX16731EVKIT: Board Photo MAX16731EVKIT: Board Photo Zoom icon

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX16731 May 31, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。