先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX16712

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX16712 Nov 24, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 2.7V to 16V Input Voltage Range
  • 0.5V to 5.8V Output Voltage Range
  • High Efficiency and Power Density
  • Low Component Count
  • Dual-output or Single-output Dual-Phase Operation
  • Optimized Performance
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • Communications Equipment
  • I/O Pins of an FPGA/DSP/MCU
  • Memory VDDQ
  • Networking Equipment
  • Point-of-Load (POL) Voltage Regulators
  • Servers and Storage Equipment
  • μP Chipsets

説明

The MAX16712 evaluation kit (EV kit) is a reference platform designed for the evaluation of MAX16712, a dual-output, fully integrated, highly efficient, step-down DC-DC switching regulator IC. This EV kit can deliver up to 6A load per output. The two outputs can be connected as a single-output, dual-phase regulator that supports up to 12A load current. The EV kit comprises a fully assembled and tested PCB implementation of the MAX16712. Jumper pins, test points, and input/output connectors are included for flexibility and convenience in a wide range of applications.

簡易ブロック図

MAX16712EVKIT: Board Photo MAX16712EVKIT: Board Photo Zoom icon

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX16712 Nov 24, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。