先頭に戻る

MAX649、MAX651、MAX652およびMAX1649、MAX1651の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電源範囲:+5.5V~+16.5V
  • 10mA~1.5A負荷で90%以上の効率
  • 自己消費電流:100µA (max)
  • 出力電圧:5V固定または可変
  • 出力電流:1.5A
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 5V~3.3VグリーンPCアプリケーション
  • バッテリ駆動アプリケーション
  • 高効率ステップダウンレギュレータ
  • PDA

説明

MAX1649の評価キット(EVキット)は、5.5V~16.5V電源から安定化した5V出力電圧を提供します。この回路は表面実装部品だけを使用して、1.5Aまでの出力電流を供給できるように設計されています。MAX1649の低自己消費電流およびユニークな電流制限PFM制御方法は、広範囲の負荷電流において高い効率を達成します。

MAX1649のEVキットは、MAX1651 (3.3V出力)、MAX649、MAX651およびMAX652の評価にも利用できます。MAX1649/MAX1651は、MAX649/MAX651のアップグレード版で、新しい設計にはMAX1649/MAX1651をご利用になるようお勧めします。

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。