先頭に戻る

MAX1644の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1644の評価キット Dec 03, 2001

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:+3V~+5.5V
  • 出力電圧:1.5Vにプリセット済
    • 2.5Vまたは3.3V選択
    • 可変1.1V~VIN
  • 保証出力電流:2A
  • 効率:92%
  • スイッチング周波数:300kHz
  • 同期整流で効率を改善
  • 外付ショトキーダイオードが不要
  • 標準シャットダウン電流:1µA以下
  • 表面実装構造
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • +3.3V、PCカードおよびCardBusアプリケーション
  • +5Vから+3.3V/+2.5Vの変換
  • CPUドータカード電源
  • CPU I/O電源
  • デスクトップバス終端基板
  • ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ

説明

MAX1644の評価キット(EVキット)は、+3V~+5.5Vの入力ソースから固定1.5V出力電圧を提供します。出力電流は最大2Aまでを92% (max)の効率で供給します。MAX1644は、外付部品点数を減らすために同期整流器を内蔵したステップダウンスイッチングレギュレータです。本製品は、抵抗で設定可能な固定オフ時間および優れた負荷およびライン過渡応答を提供する電流モード動作を備えています。

MAX1644 EVキットは、その他の出力電圧を評価するために使用することもできます。その場合は、フィードバック抵抗R1およびR2を変更するか、固定+3.3Vまたは+2.5V設定を使用して下さい。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1644の評価キット Dec 03, 2001

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。