製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1639の評価キット | Feb 01, 1998 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力電圧範囲:+4.5V~+5.5V
- 出力電圧:2.5V (可変1.1V~4.0V)
- 出力電流:8A
- パワーグッド出力
- スイッチング周波数:600kHz
- パッケージ:16ピンナローSO
- 完全実装済み、試験済み
アプリケーション/用途
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- GTLバス終端
- LANサーバ
- CPU用ローカルDC-DCコンバータ
- ワークステーション
説明
本E Vキットは、完全実装済み、試験済みです。パッケージは16ピンナローSOです。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1639の評価キット | Feb 01, 1998 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。