先頭に戻る

MAX1626、MAX1627の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1626、MAX1627の評価キット Jun 01, 1996

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 出力電圧:3.3Vまたは5Vを選択可能
  • 低ドロップアウト電圧
  • デューティサイクル:最大100%
  • 出力電流:2A
  • 最大入力電圧:16.5V
  • シャットダウン電流:1µA (max)
  • 消費電流:90µA (max) (ICのみ)
  • 最大スイッチング周波数:300kHz
  • 8ピンSO、表面実装
  • 完全実装済み、試験済み
  • アプリケーション/用途

    説明

    MAX1626評価キット(EVキット)は、出力電圧として3.3Vまたは5Vを選択することができます。MAX1626はスイッチデューティサイクルが最大100%と高いため、外部Pチャネルトランジスタを完全にオンにすることができます。100%のデューティサイクルと100mVの低電流検出レベルによって、極めて低いドロップアウト電圧が可能です。この回路は最大2Aの出力電流を90%以上の変換効率で供給する構成になっています。

    このEVキットは完全実装された試験済み、表面実装ボードです。このEVキットは可変出力電圧を持つMAX1627の評価にも用いることができます。出力電圧を設定するために必要な外付フィードバック抵抗を取り付けるために、追加パッドがボードの裏面に設けられています。

    簡易ブロック図

    Technical Docs

    データシート MAX1626、MAX1627の評価キット Jun 01, 1996

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

    サンプルについて:
    サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。