先頭に戻る

MAX1620、MAX1621の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1620、MAX1621の評価キット Jan 01, 1998

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • バッテリ入力電圧:+1.8V~+12V
  • 可変出力:+12.5V~+23.5V
  • 出力:20mA
  • 32レベル内蔵DAC
  • シャットダウン電流:10µA
  • 表面実装部品
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • ノートブックコンピュータ
  • パームトップコンピュータ
  • PDAおよびその他のハンドヘルド機器
  • ポータブルデータ収集端末

説明

MAX1620評価キット(EVキット)は、+1.8V~+12Vのバッテリ電圧を+12.5V~+23.5VのLCDバックプレーンバイアス電圧に変換します。電流は20mAまでです。MAX1620とMAX1621はいずれも5ビットDACを備えているため、バイアス電圧のディジタルソフトウェア制御が可能です。MAX1620はアップ/ダウンディジタル信号によりDACを調節し、MAX1621ではシステムマネジメントバス(SMBus™) 2線シリアルインタフェースが使用されます。

MAX1620 EVキットは完全実装済み、試験済みの表面実装回路基板です。本EVキットは、MAX1621の評価にも使用できます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1620、MAX1621の評価キット Jan 01, 1998

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。