先頭に戻る

MAX1606の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1606の評価キット Feb 01, 2001

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電圧
    • +0.8V~+5.5V (VIN)
    • +2.4V~+5.5V (VCC)
  • 出力電圧
    • +18Vで20mA (max)を供給(出荷時設定)
  • True Shutdown (入力から出力を切断)
  • 抵抗により出力電圧調整可能
  • 調整可能なインダクタ電流リミット設定
  • 内部MOSFETスイッチ
  • ICシャットダウン電流:1µA (max)
  • スイッチング周波数:500kHz (max)
  • 表面実装部品
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • データ収集

説明

MAX1606の評価キット(EVキット)は、正電圧を生成して低電力LCDディスプレイを駆動するステップアップスイッチングコンバータを含む完全実装済み、試験済みの表面実装プリント基板です。この回路は出力電圧+18Vに設定されており、20mAまでの電流を供給します。別の部品を選択すると、より高い出力電圧を使用することもできます。

このICは+2.4V~+5.5Vの電源電圧で動作しますが、出力において最低+0.8V、最高+28Vのバッテリ電圧をブーストできます。また、出力を入力から切断するTrue Shutdownモードも備えています。このEVキットは、3つの異なるインダクタ電流リミットを評価するよう構成されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1606の評価キット Feb 01, 2001

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。