製品の詳細
主な特長
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1605の評価キット | Oct 04, 2002 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力電圧
- +0.8V~+18V (出荷時設定)
- +2.4V~+5.5V (ICのVCC)
- 出力電圧
- +18Vで30mA (max)を供給(出荷時設定)
- 抵抗により出力電圧調整可能
- 調整可能なインダクタ電流リミット設定
- 内部MOSFETスイッチ
- ICシャットダウン電流:1µA (typ)
- スイッチング周波数:500kHz (max)
- 表面実装部品
- 完全実装済み、試験済み
アプリケーション/用途
説明
このICは+2.4V~+5.5Vの電源電圧で動作しますが、出力において最低+0.8V、最高+30Vのバッテリ電圧をブーストできます。このEVキットは、3つの異なるインダクタ電流リミットを評価するよう構成されています。
MAX1605のEVキットは、バッテリ寿命を延長する低自己消費電流および88%までの高効率を実証します。動作は500kHzで行われるため、超小型の表面実装部品を使用できます。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1605の評価キット | Oct 04, 2002 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。