先頭に戻る

MAX1587Aの評価キット/評価システム

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

データシート MAX1587Aの評価キット/評価システム Nov 29, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 単一電源動作:2.6V~5.5V
  • 6出力電源
    • 3.3V/1.3A (VCC_I/O)
    • 2.5V/900mA (VCC_MEM)
    • 0.7V~1.475V/500mA (VCC_CORE)、ソフトウェア設定可能
    • 1.3V/35mA (VCC_PLL)
    • 1.1V/40mA (VCC_SRAM)
    • バックアップバッテリ電源(30mA)
  • スイッチング周波数:1MHz
  • 手動リセットスイッチ内蔵
  • パワーシーケンス回路内蔵(オプション)
  • パワーOK出力
  • 薄型部品
  • SMBus/I²C対応2線式シリアルインタフェース
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • ソフトウェア制御のコア電圧調整可能
  • 完全実装および試験済み
  • Windows 98SE/2000/XP対応ソフトウェア付属
  • EVシステムはUSB接続を備える

アプリケーション/用途

  • インターネット機器およびウェブブック
  • PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
  • 第三世代スマート携帯電話

説明

MAX1587Aの評価システム(EV システム)は、MAX1587Aの評価キット(EVキット)と、その対となるマキシムCMAXQUSBボードから構成されています。

MAX1587Aの評価キット(EVキット)は、パワーマネジメント管理IC (PMIC)のMAX1587Aを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。このICは、マイクロプロセッサベースのアプリケーションに最適化されています。MAX1587Aは、3個の高性能同期式ステップダウンDC-DC電源、2個の低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、1個のバッテリバックアップ電源、および各種電源管理機能を備えています。

マキシムSMBus™インタフェースボード(CMAXQUSB)によって、PCはUSBポートを使ってSMBus/I²C対応の2線式インタフェースをエミュレートすることができます。Windows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアは、MAX1587Aの機能を実行するための専用インタフェースを提供します。このプログラムはメニュー方式で、制御ボタンとステータス表示を備えるグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

MAX1587AのEVシステム(MAX1587AEVCMAXQU)は、EVキットおよびCMAXQUSBインタフェースボードをともに備えています。SMBusインタフェースをすでにお持ちの場合は、MAX1587AのEVキットをお求めください。

技術資料

データシート MAX1587Aの評価キット/評価システム Nov 29, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。