先頭に戻る

MAX1586A Evaluation Kit/Evaluation System

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Mar 13, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 2.6V to 5.5V Single-Supply Operation
  • Seven-Output Power Supply
    • 3.3V at 1.3A (VCC_I/O)
    • 2.5V at 900mA (VCC_MEM)
    • 0.7 to 1.475V at 500mA (VCC_CORE) Software Adjustable
    • 1.3V at 35mA (VCC_PLL)
    • 1.1V at 40mA (VCC_SRAM)
    • 0 to 3V at 35mA (VCC_USIM) Software Adjustable
    • Backup Battery Supply (30mA)
  • 1MHz Switching Frequency
  • On-Board Manual Reset Switch
  • Optional On-Board Power-Sequencing Circuitry
  • Power-OK Output
  • SMBus/I²C-Compatible 2-Wire Serial Interface
  • Easy-to-Use Menu-Driven Software
  • Software-Controlled Core and USIM Voltage Adjustment
  • Assembled and Tested
  • Include Windows 98SE/2000/XP-Compatible Software
  • Also Evaluate the MAX1586B
  • EV System Includes USB Connectivity

アプリケーション/用途

  • Internet Appliances and Web-Books
  • PDA, Palmtop, and Wireless Handhelds
  • Third-Generation Smart Cell Phones

説明

The MAX1586A evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount PCB that evaluates the MAX1586A power-management IC (PMIC). The IC is optimized for microprocessor-based applications. The MAX1586A integrates three high-performance synchronous step-down DC-DC power supplies, three low-dropout (LDO) regulators, a battery backup supply, and various power-management functions.

The MAX1586A evaluation system (EV system) consists of a MAX1586A evaluation kit (EV kit) and a companion Maxim CMAXQUSB board.

The Maxim SMBus™ interface board (CMAXQUSB) allows a PC to use its USB port to emulate an SMBus/I²C-compatible 2-wire interface. Windows® 98SE/2000/XP-compatible software provides a professional interface to exercise the features of the MAX1586A. The program is menu driven and offers a graphical user interface (GUI) with control buttons and a status display.

The MAX1586AEVCMAXQU includes both the EV kit and the CMAXQUSB interface board. Order the MAX1586A EV kit if you already have an SMBus interface.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Mar 13, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。