先頭に戻る
主な特長
- 単一電源動作:2.6V~5.5V
- 7出力電源
- 3.3V (1.3A) (VCC_I/O)
- 2.5V (900mA) (VCC_MEM)
- 0.7V~1.475V (500mA) (VCC_CORE)、ソフトウェア設定可能
- 1.3V (35mA) (VCC_PLL)
- 1.1V (40mA) (VCC_SRAM)
- 0~3V (35mA) (VCC_USIM)、ソフトウェア設定可能
- バックアップバッテリ電源(30mA)
- スイッチング周波数:1MHz
- 手動リセットスイッチ搭載
- 実装パワーシーケンス回路の搭載(オプション)
- パワーOK出力
- SMBus/I²C対応2線式シリアルインタフェース
- 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
- ソフトウェア制御コアおよびUSIM電圧調整可能
- 完全実装および試験済み
- Windows 98SE/2000/XP対応ソフトウェア付属
- MAX1586Bも評価可能
- EVシステムにはUSB接続性もあり
アプリケーション/用途
- インターネット機器およびウェブブック
- PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
- 第三世代スマート携帯電話
説明
MAX1586Aの評価キット(EVキット)は、パワーマネジメントIC (PMIC)のMAX1586Aを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。このICは、マイクロプロセッサベースのアプリケーション向けに最適化されています。MAX1586Aは、3個の高性能同期式ステップダウンDC-DC電源、3個の低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、1個のバッテリバックアップ電源、および各種の電源管理機能を備えています。
MAX1586Aの評価システム(EVシステム)はMAX1586Aの評価キット(EVキット)およびその対となるマキシムのCMAXQUSBボードで構成されています。
マキシムのSMBus™インタフェースボード(CMAXQUSB)によって、PCはUSBポートを使用してSMBus/I²C対応の2線式インタフェースをエミュレートすることができます。Windows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアは、MAX1586Aの機能を実行するための専用インタフェースを備えています。このプログラムはメニュー方式で、制御ボタンとステータス表示を備えるグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
MAX1586AEVCMAXQUは、EVキットおよびCMAXQUSBインタフェースボードの両方を備えています。SMBusインタフェースをすでにお持ちの場合は、MAX1586AのEVキットをお求めください。
MAX1586Aの評価システム(EVシステム)はMAX1586Aの評価キット(EVキット)およびその対となるマキシムのCMAXQUSBボードで構成されています。
マキシムのSMBus™インタフェースボード(CMAXQUSB)によって、PCはUSBポートを使用してSMBus/I²C対応の2線式インタフェースをエミュレートすることができます。Windows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアは、MAX1586Aの機能を実行するための専用インタフェースを備えています。このプログラムはメニュー方式で、制御ボタンとステータス表示を備えるグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
MAX1586AEVCMAXQUは、EVキットおよびCMAXQUSBインタフェースボードの両方を備えています。SMBusインタフェースをすでにお持ちの場合は、MAX1586AのEVキットをお求めください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1586Aの評価キット/評価システム | Dec 05, 2006 |