先頭に戻る

MAX1585の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1585の評価キット Feb 16, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 最高効率:95%
  • 入力電圧範囲:2.8V~5V
  • メインステップアップ出力:5Vまたは可変
  • ステップダウン出力:1.5Vまたは可変
  • 汎用出力:5V
  • CCDおよびLCDバイアス出力:+15V/-7.5V
  • スレーブコントローラのMAX1801を使用するオプションの汎用出力
  • シャットダウンモード:1µA
  • ソフトスタート制御を内蔵
  • 全出力に対する過負荷保護
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • 3.3V~5Vのローカル変換アプリケーション
    • 3V~5V GSM SIMMカード
    • バックアップバッテリ・ブーストコンバータ
    • バッテリ駆動アプリケーション
    • フラッシュメモリ電源
    • 小型機器
    • PCMCIAカード
    • 白色LED電源

    説明

    MAX1585の評価キットは2.8V~5Vの入力電圧を受け付け、標準ディジタルスチルカメラに必要な全出力電圧を供給する完全実装および試験済み回路です。出力は、メインステップアップ出力(5V)、ステップダウン出力(1.5V)、3.3Vの汎用出力、電荷結合素子(CCD)やLCDバイアス用の+15Vおよび-7.5V出力、およびスレーブコントローラのMAX1801を使用するオプションの汎用出力から構成されています。

    簡易ブロック図

    Technical Docs

    データシート MAX1585の評価キット Feb 16, 2010

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

    サンプルについて:
    サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。