製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1572の評価キット | Aug 25, 2003 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 2MHz PWMスイッチング
- 保証出力電流:800mA
- 省電力モード:パルスグループ、パルススキップ、強制PWMモード
- 電圧ポジショニングによる負荷過渡応答
- 5mVP-P出力リップル
- 小型2.2µHインダクタ
- 10µFセラミック出力コンデンサ
- 低シャットダウン電流:0.1µA
- ソフトスタートによって突入電流ゼロ
- アクティブローRESET出力:170ms (min)
- ICパッケージ:TQFN (4mm x 4mm x 0.8mm)
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 携帯電話/スマートフォン
- デジタルカメラおよびカムコーダ
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- MP3およびDVDプレーヤー
- PCMCIAカード
- PDA、パームトップ、およびノートブックコンピュータ
説明
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1572の評価キット | Aug 25, 2003 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。