先頭に戻る

MAX1566、MAX1567のメイン出力ステップアップ型評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 最大効率:95%
  • 入力電圧範囲:1.5V~3.2V
  • ステップアップメイン出力:3.3V
  • ステップダウン出力:1.8V
  • 汎用出力:5V
  • CCDおよびLCDバイアス用出力:+15V/-7.5V
  • 白色LEDバックライト用過電圧保護付き電流安定化出力
  • 1µAシャットダウンモード
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • デジタルカメラ
  • PDA

説明

MAX1567のメイン出力ステップアップ型の評価キット(EVキット)は、1.5V~3.2Vの入力電圧で動作する完全実装および試験済み回路で、標準的なディジタルスチルカメラに必要なすべての出力電圧を発生します。出力は、メインステップアップ出力(3.3V)、ステップダウン出力(1.8V)、汎用5V出力、白色LEDバックライト駆動用出力、および電荷結合素子(CCD)とLCDバイアス用出力から構成されます。このEVキットは、MAX1567が実装された状態で提供されますが、MAX1566の評価に使用することもできます。リチウムイオン(Li+)バッテリアプリケーションのような比較的高いバッテリ電圧のアプリケーションには、メイン出力がステップダウンコンバータとして構成された別バージョンのEVキット(MAX1567EVKIT)があります。

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。