先頭に戻る

MAX1565の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1565の評価キット Sep 12, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 95% Efficiency
  • 1.5V to 3.6V Input Voltage Range
  • Main Step-Up Output: 3.35V or Adjustable
  • Step-Down Output: 1.5V or Adjustable
  • 5V General-Purpose Output
  • CCD and LCD Bias Outputs (+15V/-7.5V)
  • Power-Regulated Output for White LED Backlighting
  • Optional General-Purpose Output Using the MAX1801 Slave Controller
  • 1µA Shutdown Mode
  • Internal Soft-Start Control
  • Overload Protection for All Outputs
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • デジタルスチルカメラ
  • デジタルビデオカメラ
  • PDA

説明

The MAX1565 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested circuit board that accepts 1.5V to 3.6V input voltages and provides all the output voltages required for a typical digital still camera. The outputs consist of the main step-up output (3.35V), a step-down output (1.5V), a general-purpose 5V output, two outputs for charge-coupled device (CCD) and LCD bias, and an optional general-purpose output using the MAX1801 slave controller.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1565の評価キット Sep 12, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。