先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15462の評価キット Jun 05, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:6.5V~42V
  • 出力:5V、300mA連続電流
  • 内部補償
  • EN/UVLOによるオン/オフ制御と設定可能な入力低電圧ロックアウト
  • ピーク効率:92%
  • 固定周波数PWM動作:500kHz
  • PFMまたは強制PWM動作モード
  • ヒカップモード過電流保護
  • オープンドレイン、アクティブローRESET出力
  • サーマルシャットダウン
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 4~20mA電流ループ
  • 汎用PoL (ポイントオブロード)
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサー
  • プロセス制御

説明

MAX15462Bの評価キット(EVキット)は、42V、300mA超小型、高効率、同期整流ステップダウンコンバータのMAX15462Bの性能を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは広い6.5V~42Vの入力電圧範囲で動作し、プリセットの5V出力で最大300mAを供給します。このデバイスは低電圧ロックアウト、過電流保護、およびサーマルシャットダウンを備えています。このEVキットは500kHzの固定周波数でスイッチングし、付属の部品で92%のピーク効率を実現します。

このEVキットには、鉛(Pb)フリー/RoHS準拠8ピンTDFNパッケージ(2mm x 2mm)のMAX15462BATA+が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15462の評価キット Jun 05, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。