先頭に戻る

MAX1544、MAX1545の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1544、MAX1545の評価キット Aug 29, 2003

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • クワッド位相Quick-PWMのEVキット
  • モバイル/デスクトップP4またはAMD Hammerとコンパチブル
  • 可変利得、オフセット、およびリモート検出付アクティブ電圧ポジショニング
  • 高速、高精度、および高効率
  • 少ないバルク出力コンデンサ点数
  • マルチ位相の高速応答Quick-PWMアーキテクチャ
    • MAX1544/MAX1545デュアルフェーズコントローラ
    • 2個のMAX1980スレーブコントローラ
  • 入力電圧範囲:7V~24V
  • 5ビットDAC内蔵
    • モバイルP4:0.60V~1.75V出力範囲
    • デスクトップP4:1.10V~1.85V出力範囲
    • AMD Hammer:0.675V~1.55V出力範囲
  • 負荷電流能力(1位相当たり17A):68A
  • スイッチング周波数:300kHz
  • MAX6509温度センサ
  • 40ピンTQFNパッケージ(MAX1544/MAX1545)
  • 20ピンTQFNパッケージ(MAX1980)
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • AMD HammerデスクトップまたはノートブックPC
  • マルチフェーズCPUコア電源
  • サーバ/デスクトップコンピュータ
  • 電圧ポジションされたステップダウンコンバータ

説明

MAX1544/MAX1545の評価キット(EVキット)は、ダイナミックに調整可能なハイパワー、マルチ位相ノートブックCPUアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは高電圧バッテリやACアダプタをステップダウンし、高精度低電圧CPUコアのVCCレイルを生成します。MAX1544のEVキットは、モバイル/デスクトップAMD Hammer™ CPU過渡電圧規格に適合しています。また、MAX1545のEVキットは、デスクトップ/モバイルPentium® 4 (P4) CPU過渡電圧規格に適合しています。MAX1544/MAX1545キットは、デュアルフェーズQuick-PWM™ステップダウンコントローラ のMAX1544またはMAX1545、2個のMAX1980スレーブコントローラ、およびMAX6590温度センサで構成されています。MAX1544/MAX1545キットは可変利得/オフセット付アクティブ電圧ポジショニングを備え、電力消費とバルク出力容量要件が低減されます。このキットは、独立4レベルロジック入力も備え、サスペンド電圧(S0/S1)を設定することができます。

MAX1980は、さらにゲートドライブ回路、位相同期、電流制限、および電流バランシングを提供します。また、高精度スルーレート制御により、新規のDAC設定を「ジャストインタイム」で実現し、バッテリとの間のサージ電流が最小化されます。

この完全実装および試験済み回路ボードは、7V~24Vのバッテリ入力範囲からディジタル調整可能な5ビットの出力電圧を供給します。この評価キットは300kHzスイッチング周波数で動作し、卓越したライン過渡応答および負荷過渡応答特性を備えています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1544、MAX1545の評価キット Aug 29, 2003

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。