先頭に戻る

MAX1541の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1541の評価キット Jul 23, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:7V~24V
  • ダイナミックに選択可能な出力電圧:1.0V/1.5V (OUT1、0.7V~5.5Vの範囲で可変)
  • 固定出力電圧:2.5V/1.8V (OUT2、0.7V~5.5Vの範囲で可変)
  • 固定5Vまたは可変100mAリニアレギュレータ
  • 出力ごとに4Aの出力電流
  • スイッチング周波数:355kHz/485kHz (OUT2/OUT1に対応)
  • 選択可能なインダクタ飽和保護
  • 個別のパワーグッド出力
  • 選択可能な過電圧/低電圧保護
  • 薄型部品
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 1.8Vおよび2.5V I/O電源
  • 最低1Vのチップセット/RAM電源
  • CPUコア電源
  • ノートブックコンピュータ

説明

MAX1541の評価キット(EVキット)は、MAX1541の4A標準動作回路を検証します。このDC-DCコンバータは高電圧バッテリやACアダプタをステップダウンして、ノートブックコンピュータ用の高精度低電圧GPU、DPR、およびチップセット電源を生成します。

MAX1541のEVキットは、7V~24Vのバッテリ入力範囲から1.0V/1.5Vのダイナミック可変出力電圧(OUT1)、2.5Vの固定出力電圧(OUT2)、および5V固定の100mAリニアレギュレータ(LDOOUT)を供給します。このキットは、90%を超える効率で各出力電圧に最大4Aの出力電流を供給します。このEVキットは355kHz/485kHzのスイッチング周波数(OUT2/OUT1に対応)で動作し、優れたライン/負荷過渡応答を備えています。

このEVキットは、完全実装および試験済み回路ボードです。また、このEVキットは、抵抗R9、R10、およびR11 (OUT1)を取り替えると0.7V~5.5Vの範囲の他のダイナミック可変出力電圧、また抵抗R18およびR19 (OUT2)を取り替えると0.7V~5.5Vの範囲の他の固定出力電圧を評価することもできます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1541の評価キット Jul 23, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。