先頭に戻る

MAX1536の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1536の評価キット Jun 18, 2003

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 3.0V to 5.5V Input Voltage Range
  • Dynamically Selectable 1.5V/1.8V Output Voltage
  • Adjustable Output Voltage from 0.7V to VIN
  • Up to 3.6A Output Current
  • Up to 1.4MHz Switching Frequency
  • <0.2µA (typ) IC Shutdown Supply Current
  • No External Schottky Diode Required
  • Power-Good Output
  • Surface-Mount Construction
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • アクティブ終端バス(MAX1993)
  • チップセット/グラフィックスコア
  • DDRメモリ終端(MAX1993)
  • デュアル電源電圧、ノートブックコンピュータ

説明

The MAX1536 evaluation kit (EV kit) provides dynamically adjustable 1.5V/1.8V output voltages from a 3.0V to 5.5V input voltage source. It delivers up to 3.6A output current with up to 93% efficiency.

The MAX1536 EV kit includes the MAX1536 step-down switching regulator with an internal synchronous rectifier to increase efficiency and reduce the number of external components. The resistor-programmable fixedoff- time, current-mode architecture allows an optimum response to load-and-line transients. This EV kit, as configured, operates at approximately 570kHz and is optimized for 3.3V input and 1.8V output.

The EV kit is a fully assembled and tested circuit board. It also allows the evaluation of other output voltages in the 0.7V to VIN range.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1536の評価キット Jun 18, 2003

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。