先頭に戻る

MAX1534の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1534の評価キット Mar 05, 2003

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • トリプル出力電源
    • 500mAで5.0V (typ)
    • 160mAで3.3V
    • 160mAで1.8V
  • パワーMOSFETを内蔵
  • 入力電源範囲:4.5V~24V
  • 可変インダクタ電流制限
  • 固定または可変出力
  • パワーOK (POK)出力
  • シャットダウン消費電流:3.5µA (typ)
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 2~4 Li+ (リチウムイオン)セルのバッテリ駆動デバイス
  • ハンドヘルド機器
  • キープアライブ電源
  • ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
  • スタンドバイ電源
  • Wake On LAN®

説明

MAX1534の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み表面実装回路ボードで、MAX1534トリプル出力キープアライブ電源ICの評価に使用します。MAX1534は、1個の高性能ステップダウンコンバータと2個の低ドロップアウトレギュレータ(LDO)を内蔵しています。ステップダウンコンバータは5.0Vに設定され、最大500mAを供給します。第1および第2LDOは、それぞれ最大160mAまでの電流で3.3Vおよび1.8Vに設定されています。パワーマネージメント機能には、高精度シャットダウン入力およびパワーOK (POK)出力があります。また、この評価キットでは、フィードバック抵抗のための追加パッドがあり、出力電圧を調整できます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1534の評価キット Mar 05, 2003

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。