製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力電圧範囲:-8V~-60V (反転バックブースト構成)
- 出力電圧範囲:3.3V~60V (入力電圧を基準として)
- 温度範囲:-40℃~125℃
- 入力および出力電圧用のバナナジャック
- 設定可能な出力電圧および補償パラメータ
- 調整可能な電流制限
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 車載用
- 通信
- 産業用
説明
MAX15158/MAX15158A/MAX15158Zの評価キット(EVキット)は、最大2つのMOSFETドライバと4つの外部MOSFETの単相または2相反転バックブースト構成に対応するように設計され高電圧多相ブーストコントローラのMAX15158/MAX15158A/MAX15158Zを評価するため実証済みデザインを提供します。これらのEVキットは-8V~-60Vの入力電圧範囲で動作し、3.3V~60Vの出力電圧範囲に対応します。これらのEVキットは、MAX15158/MAX15158A/MAX15158Z を実証済みの6層PCBデザイン上で使用します。2つのMAX15013がEVキットのMOSFETドライバとして使用されています。また、これらのEVキットはボード上にバックコンバータ(MAX17552)も備え、MAX15158/MAX15158A/MAX15158ZおよびMOSFETドライバに10V電源電圧を提供します。
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。