先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15158/MAX15158A/MAX15158Zの評価キット Apr 01, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:-8V~-60V (反転バックブースト構成)
  • 出力電圧範囲:3.3V~60V (入力電圧を基準として)
  • 温度範囲:-40℃~125℃
  • 入力および出力電圧用のバナナジャック
  • 設定可能な出力電圧および補償パラメータ
  • 調整可能な電流制限
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載用
  • 通信
  • 産業用

説明

MAX15158/MAX15158A/MAX15158Zの評価キット(EVキット)は、最大2つのMOSFETドライバと4つの外部MOSFETの単相または2相反転バックブースト構成に対応するように設計され高電圧多相ブーストコントローラのMAX15158/MAX15158A/MAX15158Zを評価するため実証済みデザインを提供します。これらのEVキットは-8V~-60Vの入力電圧範囲で動作し、3.3V~60Vの出力電圧範囲に対応します。これらのEVキットは、MAX15158/MAX15158A/MAX15158Z を実証済みの6層PCBデザイン上で使用します。2つのMAX15013がEVキットのMOSFETドライバとして使用されています。また、これらのEVキットはボード上にバックコンバータ(MAX17552)も備え、MAX15158/MAX15158A/MAX15158ZおよびMOSFETドライバに10V電源電圧を提供します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15158/MAX15158A/MAX15158Zの評価キット Apr 01, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。