先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15157Dの評価キット Sep 21, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 40V to 60V Input Voltage Range (Configurable from 8V to 60V)
  • 12V Output Voltage (Configurable from 3V to 0.95 × VIN)
  • Adjustable Slope Compensation Ramp
  • Multiphase Operation up to 8 Phases
  • Adjustable 60kHz to 1MHz Switching Frequency
  • External Switching Frequency Clock Synchronization
  • External REFIN Input for Output Adjustment
  • Hiccup Fault Protection for Overcurrent and Thermal Shutdown
  • PGOOD Output (Power-Good Output)
  • Adjustable Input UVLO and Output OVP Voltage
  • Adjustable Soft-Start
  • Monotonic Startup into Prebiased Output

アプリケーション/用途

  • 車載用
  • データセンター
  • 産業用
  • マルチフェーズバック

説明

The MAX15157D evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested circuit board that contains all of the components necessary to evaluate the performance of the MAX15157D high-efficiency step-down regulator. The EV kit is powered from a 40V to 60V DC supply. It is capable of delivering 12V/20A output at a 150kHz switching frequency. Refer to the MAX15157D data sheet to set the switching frequency and input/output voltage ranges for the EV kit.

簡易ブロック図

MAX15157DEVKIT:ボード写真 MAX15157DEVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX15157Dの評価キット Sep 21, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。